请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 起重机 > 轨道平板车的车轮轴承 >

轨道平板车的车轮轴承

恶劣天气下平稳运行

简介
使用产品:iglidur 滑动轴承
要求:耐腐蚀、免润滑、免维护、耐脏污、高负载下稳定
行业:起重机
客户的成功:使用 iglidur 滑动轴承,凭借免润滑和免维护的特点,实现了一种既耐候又稳定的轴承解决方案。
问题描述
厂家需要为轨道平板车的四个轮子找到长期免维护的轴承。这台设备在户外使用,起重机平板车在翻新的起重机梁上行驶。因此,工作环境经常变化。泥土、水、雪和冰会经常接触到轴承。轨道平板车上的轴承日常难以维护,而且由于会接触污垢,因此润滑也不太可行。此外,轴承需要承受高载荷。由于翻新后的起重机梁不平坦,因此滚轮可能并不总是与梁完全接触。这会导致单个滚轮要承受巨大的瞬时压力。
解决方案
考虑到设备的复杂工况,我们找到了用于高负载的特殊工程塑料轴承的解决方案。在此应用中,由 iglidur 材料制成的轴承既满足了连续运行稳定性的高要求,也满足了户外使用的灵活性。工程塑料轴承耐腐蚀,由于含有固体润滑剂,因此无需外部润滑或其他维护。这也可以防止污垢粘附在轴承上。iglidur 轴承的运行角度很小(约 2°)。而其他轴承无法做到。
图片未找到
图片未找到
起重机行业相关的问题请联系我
中国行业经理
汪宏生 John Wang 起重机行业经理
座机: 021-80366067
邮箱: jwang@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版