请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 包装行业 > 饮料工业 > 工业检测流程中的控制设备 >
FA_1319_1_cdc8d5656c

工业检测流程中的控制设备

Test equipment with energy chain
为了排除食品和饮料的污染,Indspect公司 为饮料行业生产了特殊的测试设备

直线滑动轴承助力于饮料行业的食品级检测系统

饮料和食品科技中,保护消费者(食品安全)是最重要的安全标准之一。因此设计人员往往需要选用一些无需外部润滑的产品。 这是排除食品或饮料污染的唯一方法。 此外,抗化学介质、耐腐蚀、免维护及低吸湿性这些也同样被需要。 我们的产品满足上述所有需求,并确保多年的功能可靠性。

drylin SHT linear module
对系统的不同调整需要高质量的组件,因此设计师选用了drylin® SHT 线性模块

概述

产品需求:drylin® SHT 线性模组; easy chain® 拖链

要求:只有最优质的结构件才能用于高质量的测试系统; 饮料和食品技术的安全标准要求产品不能外部润滑; 此外,还需要耐化学介质和耐腐蚀、免维护和低吸湿性…

行业:食品行业,检测系统

给客户带来的好处:drylin® SHT 线性模组具有耐腐蚀和抗化学介质的特点,并且不需要维护,易于清洁且无需润滑; 客户可以满足所有卫生要求,并使他自己的客户在未来几年内依然能够正常使用这些产品;迄今为止还没有关于此系统的投诉

“到目前为止,我还没听到过任何投诉。 只有在需要改造某些东西或添加某个零件时,这个系统才会出现在我们面前。 由于不需要润滑,因此无需进行维护工作。”

——Indspect 设计主管 Michael Pfeiffer

drylin linear module
由高性能工程塑料制成的直线轴承被置于直线模组中。 它们无需润滑,因此非常适合用于食品工业

                                     

问题

德国Indspect公司专注于饮料行业,并根据客户的特定要求为工业检测流程提供控制设备。因此,关注的重点是系统的用户友好性。即使是复杂的测量程序,每个用户在简单介绍后都应该能够操作该系统。因此,图形化、直观的用户界面以及提示帮助是每种设备类型的基本要求。 Indspect 公司为每个应用程序开发单独的解决方案,并提供建议、支持和员工培训。技术专家的目标是确保根据当地条件使用到高质量的产品和优化的工作流程,并通过高生产标准实现最佳的质量控制。

Indspect公司的设备由具有出色的传感器技术的摄像头系统组成,并且已经经过了市场验证。其中比较突出的特点在于检测的多样性:可以检测标签、封条及其颜色、灌装水平、瓶子形状、玻璃和其他技术生产过程中的缺陷。

系统的不同调整功能要求 Indspect公司必须提供高质量的检测系统,因此只能使用最高质量的结构部件。由于保护消费者(食品安全)是食品和饮料科技中最重要的安全标准之一,因此设计人员往往需要选用一些无需外部润滑的产品。

此外,抗化学介质、耐腐蚀、免维护及低吸湿性这些也同样被需要。

解决方案

对于直线系统,我们已经是 Indspect公司的长期合作伙伴。所使用的 drylin® SHT 线性模组耐腐蚀、抗化学介质,并且无需维护。它们易于清洁并且吸湿性低。此外,它们很轻,不需要额外的润滑。推荐在恶劣环境中使用丝杠驱动单元。带有耐腐蚀金属部件的不锈钢版本也可以满足食品行业的最高要求。

制造商通过之前的合作已经熟悉了这些产品。因此,他能够满足所有卫生要求并使老化过程保持在较低的水平。从而使客户可以使用该系统长达多年。

相机和照明系统也会随着 Indspect 设备的调整过程中一起移动。 drylin® SHT线性模组 几乎从一开始就在这里使用。稍后包含了适当的拖链。在许多摄像机工作的大型系统中,它可以保护电缆从而保证正常操作。E14系列的easy chain® 拖链易于沿外径快速填充。 “按钮设计”将链节安全地固定在一起。小节距可以保证安静、平稳的运行。

迄今为止,还没有听说过有关于此系统的投诉。并且只有在改造某些东西或添加某个零件时才会返回给制造商。由于此直线系统的免润滑特点,也无需进行维护工作。这样一来,食品行业对直线系统的高期望就可以从一开始就得到满足。也可以订购完整的单元模块产品,比如直线模组系统。这样大量的组装工作就可以完全被消除。

任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版