请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 房车 > drylin导向系统用于房车可拓展睡眠舱 >

drylin导向系统用于房车可拓展睡眠舱

高抗扭、结构紧凑、免润滑

简介
Ross Design GmbH 公司推出了一款名为“Zoom”的旅行车,其独特的设计可为用户提供便捷的旅行体验与舒适的露营环境。这款旅行车的主要特点是,行驶途中能保持小巧灵活,露营时又能拓展出宽敞的活动空间。车内用于睡眠舱和厨房的drylin直线系统,其结构设计紧凑,且无需润滑,不仅提高了使用的便捷性,还提升了整体的驾驶和居住体验。

所需产品:drylin SLW直线模组
技术要求:由于安装空间有限,直线模组要求结构尽量紧凑,且免维护
行业:汽车、房车
为客户带来的益处:drylin SLW直线模组可以轻松集成到相邻的结构中,而且它结构紧凑、免润滑 、抗扭转;用于驱动系统的电机也可从易格斯一站式采购
DRL_AP_Camper_Ross_Design_DE_1_46717939b6
问题
DRL_AP_Camper_Ross_Design_interior_DE_1_960d9cc516
“Zoom”仅长3.90米,因此被誉为真正的小型旅行车。然而,抵达露营地后,用户可通过电动机制动系统,使旅行车的床铺区域轻松滑出,整体长度可扩展至5.22米,增加了1.32米的可用空间。在此空间上,有一个面积为1.60x2.05平方米的宽敞双人床睡眠舱,该睡眠舱的设计既不会影响其他座椅的使用,也不妨碍厨房设备的操作。
“Zoom”的创新之处不仅体现在其滑动舱,还有其厨房设计。厨房位于旅行车的后部,打开后挡板后,便可迅速转变为一个露天厨房。此外,Ross Design 还推出了一种可移动的厨房装置,可沿着两个横向丝杠轴在垂直方向上灵活调节位置。这样,无论是在车外准备餐点,还是收纳自行车或皮划艇,用户都能轻松实现。
解决方案
drylin_SLW_1040_kurz_Aufsicht_3_06c1b2a5e5
Ross设计团队最终决定采用drylin直线驱动系统来完成睡眠舱的移动,一套SLW驱动模组位于舱的底部中心,两套铝型材导轨侧装于睡眠舱上方,从而为整体平移提供了有效的导向,避免了错位现象产生。厨房操作区域的高度调节也采用了SLW直线驱动模组。
drylin® SLW这款直线轴采用梯形螺纹设计(此外,还提供快速螺纹和同步带直线模组选项),且无需额外润滑。这是因为由iglidur® J材料制成的滑动膜材料内已集成了润滑剂。与硬质阳极氧化铝制成的轴配合使用,这些塑料滑动膜能展现出卓越的滑动性能。直线轴可轻松集成到相邻的结构中,其紧凑的设计和高抗扭、高刚度使其在多种应用场景中表现出色。另外,在批量生产时,我们推荐使用易格斯的电机作为驱动器。
DRL_AP_SLW_for_alcove_Camper_Ross_Design_DE_1_187dcbe2ca
睡眠舱下方的drylin SLW直线驱动模组
DRL_AP_Camper_Ross_Design_alcove_detail_DE_1_1f9053916e
睡眠舱上方的易格斯铝合金导轨,高抗扭、免润滑
DRL_AP_SLW_kitchen_unit_in_Camper_Ross_Design_DE_1_2696abd16f
厨房区域的高度调节由drylin SLW丝杠直线驱动模组实现

客户评价


“对我们而言,易格斯的产品非常合适,因为它们具备成本效益、耐腐蚀的特点,并且无需维护。”

Ross Design公司首席执行官Martin Ross


几年前,该公司在为新款旅行车厨房的摆动组件寻找回转环轴承时,偶然间在网上发现了我们易格斯网站。我们很快与他们取得了联系,并派出销售代表到现场,充分了解他们的需求并整理了所需的元件。该公司的首席执行官马丁·罗斯(Martin Ross)对我们快速且个性化的咨询服务表示由衷的赞赏,特别是考虑到他们的小团队没有足够的时间应对繁琐的采购和管理事宜。当然,Ross Design所认可的,不仅是与易格斯的合作方式,他们对易格斯部件本身也十分满意。“对我们而言,易格斯的产品非常合适,因为它们具备成本效益、耐腐蚀的特点,并且无需维护。”这里所指的不仅是易格斯的滑动轴承和直线驱动器,还包括Ross Design在其他原型房车中使用的易格斯拖链电缆等产品。

任何应用相关的问题请联系我
中国汽车行业经理梁伟
梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理
座机: 021-80366203
邮箱: eliang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_15_b58a1fefa8
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版