主页 > 行业案例 > 海工、石油及天然气 > 铺管设备 > 用于铺管船上重型起重机的紧凑型旋转供能系统 >

用于铺管船上重型起重机的紧凑型旋转供能系统

起重机上连接引导电缆的旋转供能系统

crane for pipe-laying vessel
重型起重机用于管道铺设船上

背景:为了确保管道铺设船上重型起重机的电缆导向,我们采用了导槽内部装拖链的旋转模块。互锁拖链设计使得空间利用率达到最优,为这个解决方案提供了独特的优势。

此方案针对性地解决了起重机平台安装空间有限的问题,整体交付并可立即连接,从而实现现场快速、轻松的安装。同时,它确保了数据和信号电缆以及液压系统的安全导向,最大限度地延长了钻机的使用寿命,并减少了维护需求。

简况:

  • 所需产品:旋转拖链供能系统
  • 需求:在海上条件下,大角度旋转下引导电缆,无需进行重大维护
  • 行业:海工行业
  • 给客户带来的益处:在工作过程中,我们保持密切合作并创造性地解决问题。通过广泛的实验室测试,确保系统适用于应用场景。我们按时安装紧凑轻便的能源供应系统,使该系统具有低维护。迄今为止无故障产生。
ECS_AP_RBR-e-chain_knuckle_boom_crane3_IA_1.jpeg
互锁设计为客户带来节省空间的巨大优势。

问题:用于石油和天然气行业的海上起重机,在诸如钻井船等应用中,主要确保管道和其他工作设备的安全、高效管理。这些起重机通常被安装在船舶的中心位置,旨在实现尽可能宽的区域覆盖。因此,大范围、无障碍的旋转功能至关重要。为了确保电缆的安全引导,我们采用了旋转供能系统。

在铺管船上的重型起重机应用中,对拖链供能系统的要求尤为严格。考虑到大量的数据电缆、信号电缆以及液压管所带来的巨大重量,必须配备安全引导系统以确保其移动过程中的安全性。同时,在紧凑型起重机平台上,空间问题也是需要考虑的关键因素。我们始终关注起重机的稳定性和效率,以确保在各种工作条件下都能达到最佳性能。

crane for pipe-laying vessel
定制化的旋转功能系统整体交付并调试安装。

解决方案:对于灵活旋转的海上起重机,我们引入了一种创新的旋转能量供应系统。该系统由圆形导槽和与之相匹配的能量链设计组成,专为在狭小的安装空间内引导大量电缆而设计。为了进一步优化空间利用率,我们选择了具有互连拖链的开放式导向槽系统。如今,该系统确保了超长的使用寿命和最低的维护工作量。

为了实现快速、简便的现场安装,我们专门为安装空间设计了旋转模块和拖链,并采用整体交付和衔接的方式。同时,我们的质检团队严格把关,确保每个设备都符合高质量标准和耐用性的要求。

您可能感兴趣的是:

如有任何问题,您可以联系我们:
中国行业经理
张皎 Jacqueline Zhang 海工行业销售工程师
座机: 021-80366865
邮箱: jazhang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_8_b07f024d3e
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版