请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2024新品 > iComm box >

iComm box

用于superwise银版和金版的通信模块

所有传感器都装在一个盒子里?是的,iComm box是用于i.Sense状态监测的通信模块,它能实现无缝集成到superwise服务中。在控制面板,你可以清晰地看到有关产品的使用寿命、维护建议及异常情况等信息。

SMA_PROD_communication_module_9mit%20Aufkleber.jpeg通过iComm box,i.Sense传感器可以无缝集成到superwise系统中,实现快速稳定的数据传输。智能算法会提供详细的运行状态分析,从而能对被监控的机器和系统的状况做出精确预测。用户友好的控制面板会实时提供有价值的信息,确保最佳的监测和控制。iComm box的一个决定性优势是,数据传输的费用已包含在产品价格中,这确保了成本构成的透明性,并保证无任何隐形费用。这种一体化的系统代表了下一代状态监测技术,通过优化操作流程和最大限度地减少停机时间,它能够提供极大的附加值。iComm box是您应对工业4.0挑战和在日益网络化的世界中找到自己的最佳定位的最佳工具。

精进技术
图片未找到
  • superwise银版通信模块
  • 与i.Sense模块串行连接
  • 独立于客户TCP-IP网络 = 最大程度的IT安全性
  • 全球网络覆盖
降低成本
图片未找到
  • 所有线上费用都包含在采购价格中,为期10年,无运行维护成本
测试结果
图片未找到
  • 在科隆总部的运动电缆应用测试实验室里持续进行测试
可持续性
图片未找到
  • 有效避免不必要的维护工作
superwise服务 - 简介
superwise基础款
实时显示所有系统数据,并根据用户数据库和igus在线使用寿命计算器预测部件的使用寿命。在igus部件使用寿命即将到期之前,我们的销售部门会为您提供产品更换建议
superwise银版
这款智能塑料状态监测装置能预防链节断裂、阻塞及电缆损坏引发的系统全面停机。设备一旦停机,将即刻通过邮件或短信通知您,并同步通知igus®销售部,确保快速响应。所有报告与测量数据均存储于门户内,便于后续设备诊断。除基础服务外,该系统可选记录部件运动曲线,以精准预测使用寿命或规划维护,提升管理效率。
superwise金版
若系统还配备了其他传感器,实时监控拖链系统或电缆磨损。通过i.Cee门户,您可全天候获取状态信息,助力长期维护与改装规划。i.Cee硬件支持保存传感器数据,便于后续评估。其核心在于提前侦测异常,提供预防性维护建议,确保系统稳定运行。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版