请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > 迷你型guidelok超级导向槽 >

迷你型guidelok超级导向槽

适用于垂直工况的紧凑型轻量化导向装置

图片未找到
迷你型Guidelok Slimline 是一款超紧凑型导向槽系统,专为狭小安装空间内垂直运行拖链设计。该产品专为小型堆垛机(SRU)及轻载微型应用开发,即便在高侧向加速度工况下,也能为拖链提供精准、安全的导向。
整套系统由轻量化、模块化、导向元件与安全构件组成,可从两侧对拖链进行稳固限位,有效消除振动与冲击位移。凭借超薄结构设计,可适配紧凑的安装环境,在高动态运行条件下依旧实现可靠导向。
GLSL.M 适配 E2.15、E2.21 系列拖链,提供两种配置版本:前置移动臂与侧置移动臂。
    精进技术    降低成本
  • 紧凑轻量化设计,适配安装空间极度受限场景。
  • 零件少、性价比高、免维护
    测试结果     可持续性   
  • 在线计算使用寿命,最高可享4年质保。
  • 拖链使用寿命终止后,可通过易格斯 Chainge® 回收计划进行回收处理,不限品牌。
smt-icon 
     数字化 
  • 通过 CAD 配置器,轻点几步即可完成 Guidelok Slimline 系列导向系统设计,并下载 STEP 格式文件。
 
为何研发 Guideline Slimline 紧奏型导向槽?
在现代轻载微型系统及小型堆垛机中,设备安装空间受限,同时动态性能要求不断提高。传统导向槽体积偏大、自重偏重或成本过高,无法满足此类应用需求。为此我们开发了这款适配该工况的系统:紧凑、稳固、经济实用。
哪些用户需要这类解决方案?
自动化轻载立体仓库的制造商、集成商及运营方。凡是拖链垂直运行且承受加速度的场景(例如快速升降),都需要可靠的导向装置。轻载微型系统尤其受益于 Guidelok Slimline紧奏型导向槽占用空间极小的优势。
该系统如何工作?
拖链在超薄型、模块化导向系统内运行。两侧的 Guidelok 导向元件每隔 1000 毫米对拖链进行夹持限位,实现稳固支撑,防止拖链偏移。
该系统为何能有效抵抗拖链振动?
拖链不仅由两侧安全卡扣进行导向,还固定在内径的位置。可有效抑制振动,避免拖链拍打异响,防止由此引发的设备损坏或停机故障。
为何紧凑型Guidelok Slimline导向槽比其他系统更轻量化?
减少材料用量:代替传统铝制或钢制导向槽,改为每隔 1000 毫米安装超薄支架,并集成 Guidelok 导向元件。导轨则由轻质且坚固的玻璃纤维复合材料,在两侧之间对拖链进行导向。在保证高强度稳定性的同时大幅减重。对于各类垂直系统优势显著,可降低需要驱动的运动部件总质量。
该系统如何进行装配?
装配简洁好用。各部件均为预装配状态,以模块化方式安装至设备上,每个部件仅需两颗螺丝即可固定。凭借轻量化结构与紧凑的安装尺寸,相比传统导向系统,安装与调试效率大幅提升。有效缩短装配周期,也便于后期改造加装项目。
紧凑型Guidelok Slimline导向槽为何具备高性价比?
由于简洁、以功能为核心的结构设计:零部件简化、模块化设计、无过度设计,所有配置均贴合实际应用需求。由此打造出一套技术性能可靠,同时相较众多传统方案成本优势显著的解决方案。
更多 Guideline Slimline 导向系统可选款式
图片未找到
适用于垂直应用的导向槽,适配各类堆垛机,自重轻,安装简便。锁止杆与导向滑轨可有效防止拖链摆动、脱出。
  • 相较封闭式壳体,大幅节约成本、减轻自重
  • 可用于极窄空间场景
  • 有效降低运输成本
  • 卡扣式导向滑轨,装配快速、安全、便捷
  • 运行噪音更低
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版