主页 > 行业案例 > 起重机 > 适用于室内起重机的马拉松拖链 >

适用于室内起重机的马拉松拖链

E4 系列拖链在Carpenter聚氨酯泡沫工厂稳定连续运行 15 年

Carpenter主营各类泡沫制品,产品广泛用于床垫、家具、保温材料及包装领域。这家美国软装及泡沫材料企业位于Thuringia 的工厂,可生产超大规格聚氨酯软泡材料:坯体长度达 60 米,高、宽均为 2 米,根据材质不同,单块重量在 3 至 8 吨之间。厂区配备多台全自动遥控工艺起重机完成物料转运,设备均配备易格斯拖链产品。
ECS_AP_FA_1811_indoor_crane_Carpenter_DE_1_fe3f091fba
项目简介
所需产品:E4 系列拖链、包括“之”字型拖链,i.Cee拖链预测性维护系统
应用要求:设备需高负荷持续运行,每日完成 150 次仓储取放作业,年动作次数达 21 万次,要求信号与供能系统具备极高可靠性。
所属行业:起重机、软装及泡沫材料制造
客户收益:坚固耐用的 E4 拖链搭配智能预测性维护系统,保障设备高稼动率,可提前预警维保需求,避免非计划停机。该设备已稳定连续运行 15 年(2011 年展会现场实测佐证)。
存在的问题
总部位于美国弗吉尼亚州里士满的Carpenter公司,主营家居软装产品。其位于埃尔富特附近伊希特斯豪森的厂区于1996年投产,占地面积3.6万平方米,年产泡沫及泡沫制品约15000吨。生产出的泡沫坯体可加工为定制卷材、立体异形切割件及成型板材。公司秉持“为生活增添舒适”的理念,产品广泛融入日常生活:既用于打造舒适沙发、贴合人体工学的优质床垫,也可作为高端保温材料优化室内环境,还能为家电产品提供可靠的运输包装防护。
该企业在1.5万平方米的仓库内配备了四台室内起重机,负责将刚生产完成的泡沫坯体转运入库,完成静置风干。泡沫成型后质地柔软、易受损,无法立即进行后续加工。待坯体完全风干后,起重机便以最高60米/分钟的运行速度将其从库区运出,送往下一工序。每台起重机配有两台单轨小车,搭载总长30米的抓取装置来搬运泡沫坯体。
单台起重机每日需完成约150次存取作业,四台设备年总运行动作达21万次。因此,设备必须时刻保持正常运转,单次停机时长不得超过24小时。一旦泡沫坯体无法入库或出库加工,整条产线都会被迫停滞。由于整套物流体系采用准时制生产模式,企业完全无法承受设备停机带来的损失。
解决方案
为保障系统近乎100%稳定运行,Carpenter 公司在设计起重机时选用了可靠性最高、维护需求最低的零部件,其中就包含我们的拖链系统。首批安装的拖链与电缆至今已使用15年,充分印证了这套方案的出色表现。
升降机构与抓取装置之间,采用长度约6米的E4拖链运用于zig-zag系统。行车驱动供电配备总长约90米的E4拖链,沿起重机轨道铺设,外部搭配镀锌钢水平导向槽。
设备运行行程80米,升降行程5米。实际应用证明,该拖链规格与现场工况高度匹配。期间虽有部分电缆及拖链链节更换,但均非因损坏所致。鉴于起重设备对整条产线至关重要,企业全面启用预测性维护系统,从根源上规避突发故障。
尽管该项目落地效果十分出色,我们仍说服Carpenter 公司在其中一台起重机上测试E4/0的换代产品——2007年便已上市的E4.1拖链。这款迭代产品优势显著:其链节侧边采用舌榫结构,在受到较大侧向加速度时,推拉两个方向的结构稳定性均大幅提升。在外形尺寸不变甚至更小的前提下,E4.1系列整体强度优于前代产品,且绝大部分配件与安装接口均可通用。
如有疑问您可以联系我
拖链产品工程师
刘琪 Aaron Liu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366350
邮箱: aaliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_3_03722fbad0
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版