请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 航空航天 > 航天技术 > 用于航天发射中心的电缆 >

用于航天发射中心的电缆

极端温度、长行程高负载应用

CF_AP_rocket-launch_CN_3.jpg
建设中的新火箭发射场

为确保火箭发射顺利进行,且更快地到达轨道并消耗更少的燃料。清理发射场的装配车间需要合适的供能系统以及电缆。最终采用易格斯重载拖链及高柔性电缆,专为移动供电应用设计,其特点是具有长使用寿命和可靠的功能性。

  • 所需产品:重载型拖链R8840HD系列,chainflex高柔性电缆
  • 要求:解决方案必须在火箭发射期间以高行驶速度、强烈的温度波动和极高的灰尘水平在近 50m的长行程中可靠地工作
  • 行业:航空航天
  • 客户的成功:R8840HD系列拖链为拖管设计,可最佳地保护电缆及放灰尘碎屑。它专为长行程和高负载而设计。拖链中的chainflex高柔性电缆专为拖链移动应用而开发,使用寿命长
遇到的问题
巴西的阿尔坎塔拉位于大西洋沿岸,距离赤道以南仅240公里,是一个完美的发射场。火箭可以更快地到达地球轨道并消耗更少的燃料。以此节省的成本可以实现承载重物。为了安全地移动为火箭发射清理发射场的装配车间,并确保火箭发射的顺利运行,需要合适的供能系统以及电缆。该系统的要求很高,例如,49.8米长的行程,行驶速度为0.08m/s,加速度为3.0m/s2,推拉力为3,508N。此外,该系统还暴露在强烈的温度波动中,现场温度可能在-2至+40°C之间,并且在火箭发射过程中会出现大量灰尘。
解决方案
该火箭发射场采用重型设计的E4/4系列拖链作为供能系统。为了提供额外的保护,拖链是完全封闭的,即设计为拖管(8840系列)。这还可以保护它免受外部影响,例如火箭发射过程中的高灰尘水平。特殊的轮式链节使 E4/4成为长距离旅行的真正专家。该规格还具有使用寿命长且易于维护,如果需要更换电缆,则直接插入即可。拖链中的电缆本身是高柔性电缆,例如CF300.UL.D电机电缆,专为非常高的应力而设计。chainflex高柔性电缆产品集技术优势与经济性相结合,以高性价比提供明确的使用寿命保证。用于可移动应用的电缆专为拖链而设计。
CF_AP_rocket_launch_CN_1_994a19175b
拖链电缆
CF_AP_rocket_launch_CN_2_3809319e4d
超级铝制导向槽

如果您需要申请免费样品或咨询,请联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版