用于Cloos焊接系统的长行程拖链
悬挂、站立或直线行程:拖链引导重达10kg/m的电缆
在这个专家短缺且竞争压力巨大的时代,我们对自动化系统越来越依赖,以实现快速的生产。 为此,总部位于德国海格尔的Carl Cloos Schweißtechnik GmbH公司所做的是测试和制造用于焊接技术的自动化机器人设备且为客户量身定制这些设备。 该公司的Cloos焊接系统可用于自行车、挖掘机铲斗以及控制柜架等。为了在其系统中实现可靠的电缆引导,该公司选用了我们的拖链。

简况
- 所需产品:E4.1拖链系列中的E4.56开放式拖链和R4.56封闭式拖链
- 要求:供能系统能在站立、平放、悬挂时以及在直线方向上实现滑动运行且可以引导用于电力、数据、气动和液压的很多电缆和软管;电缆重量高(每米重达10公斤); 长行程(可达70米);并可防火花、耐污垢和灰尘
- 行业:机床行业
- 为客户带来的益处: 供能系统的垂直限位块可以最大程度地吸收力,并使系统即使在长行程时也能保持出色的稳定性; 封闭式E4.56拖链可以很好地防切屑; 使用塑料供能系统替代原来的钢制拖链后,系统运行更加安静
此应用中所涉及的产品系列
在线工具