请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 游乐设施 > 装配拖链用于游乐场缆车 >

装配拖链用于游乐场缆车

坚固、安全、抗紫外线

对于水上乐园游乐场的缆车设备来说,重要的是确保运行过程中的可靠性。鉴于游乐项目“Wild 'n Wet”的情况,该缆车需垂直运行20米高度。总部位于特里尔的电梯制造商德国Baasch&Didong公司需要一种能够可靠地引导电缆持续往返运动的解决方案。项目上升时缆车需旋转180度,更有进一步的挑战是要求在持续的紫外线辐射、极端高温、霜冻、雨水和飞溅水下具有绝对的可靠性。

funfair ride; fairground ride; white water ride; readychain; gondola elevator; Trierer Aufzugbau Baasch & Didong GmbH简况

 

  • 所需产品:E4.1拖链和高柔性电缆,交付形式为预装配的拖链系统
  • 要求:连续使用时,具有高稳定性和可靠性,耐永久紫外线辐射、高温、霜冻以及雨水和骑乘飞溅的水,模块化和快速组装拆卸的完整解决方案
  • 工业:游乐设施
  • 客户的成功:装配拖链通过方案设计确保了高水平的稳定性。拖链静音运行,实现低摩擦和低振动,对使用寿命有积极的影响

IGUS_AP_FA0906_funfair_ride_gondola_elevator_DE_3.jpeg遇到的问题

缆车需要实现移动20米的高度,该电梯将可容纳九名乘客的缆车带到白水骑行的起点,沿着湍流的滑道穿过蛇形向下缠绕的水管,时间只需要几秒钟。

自1998年以来,Baasch&Didong在科隆附近的Phantasialand和莱比锡附近的Belantis Park等地建造了三个固定游乐设施的电梯。能量供应的特殊挑战:当它被抬起时,其平台上的吊舱围绕升降结构旋转180度。由于180度旋转,离心力也作用在零件上。

同时,顶部清空的平台以相反的旋转下降,以拾取下一个缆车。但这还不是全部。电梯的所有部件,包括能量供应,也永久暴露在风和各种天气中。由于持续的太阳辐射,需要由不会变脆的抗紫外线材料制成的拖链。普通塑料在这里很快就会变脆。这同样适用于电力电缆的绝缘。另外,热量、霜冻和湿气不应损坏电缆引导。不仅有阵雨,而且游乐设施本身溅出的水都不能影响系统的可靠性。

展会结束后,必须在短时间内拆除游乐设施和所有设备并将其运送到下一个地点,所以需要实现快速安装更换。

IGUS_AP_FA0906_funfair_ride_gondola_elevator_DE_4.jpeg解决方案

升降机的动力通过预装配拖链传输,这些拖链从升降机底部的电源连接一直延伸到平台上单元的电源连接。装配拖链是完全根据客户应用而定制的方案,从采购所有必要的特殊零件到在固定的装配日期提供即插即用的系统,客户将其整个采购物流高效安全地转移给供应商。

就机器和工业设备的自动化而言,预装配拖链使制造成本降低,错误源几乎被排除在外,所需的项目规划工作更少,而可靠性更高。

拖链本身由特殊的运动塑料制成,重量轻且坚固耐用。拖链不仅可以承受有时快速运动引起的机械负载,还可以保护其中填充的电缆免受损坏。为实现在180度旋转产生的离心力下也能保持强劲,采用了所谓的底切设计。这种建设性的技巧可确保在弯道中上下滚动时,前链节抓住下一个链节,从而更稳定。

在“Wild 'n Wet”升降机中,两条拖链在耐磨的导向通道中运行。在同时旋转的快速向上运动期间,这可以防止向两侧摆动。拖链静音平稳运行,表明摩擦小,振动低,因此使用寿命更长。拖链可保护内部的电源等管线免受损坏。

测试实验室:永久优化

在游乐场游乐设施方面,操作安全是重要的。TÜV在批准前几乎没有其他任何地方提出类似的高要求。运营商对无故障运行也越来越感兴趣。由于停机成本高,需保证供能系统的可靠性。在我们公司自己的实验室中,几十年来,一直致力于测试,并根据特定的客户或应用相关参数不断优化设计和材料变体。将通过测试的,高质量的拖链电缆用于“Wild 'n Wet”漂流滑道。

此应用案例中涉及的产品系列

更多信息

如有任何应用产品相关的问题请联系我

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版