请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机床行业 > 机床自动化 > E6系列拖链用于数控磨床 >

E6系列拖链用于数控磨床

耐用低维护

使用新型CNC数控磨床,一个旋转轴上有两个磨削头,可以一次性加工零件。易格斯 E6 系列拖链,其特殊的轻质结构可实现异常平稳的运动,适用于无尘室,低噪音低振动,轻松应对成年累月的研磨残留物以及油污等。

1_Five%20Landis%201_vector_2016_0412.jpeg简况

  • 所需产品:E6拖链
  • 要求: 低维护、腐蚀性环境条件,如油和金属切屑
  • 行业: 机床制造
  • 客户的成功:运行极其平稳的拖链可实现CNC机床的精确工作,简单的设计将维护成本降至最低

问题

 

解决方案

Cinetic Landis公司是一家位于英国新约克郡的机床制造商,作为新项目的一部分,该公司一直在研究数控凸轮轴磨床。计算机自动化系统在推力轴上有两个砂轮。为了使每个主轴都可以由机床选择,整个盘头需要做到能够旋转。这不仅最大限度地减少了在机器不同功能之间切换时的转换时间,而且还提高了产品的精度,因为它只需一次设置即可制造。

Cinetic Landis面临着寻找合适的供能解决方案。然而,机器制造商不想依赖标准解决方案,而是决心找到一种即使在机器大量使用时也能整齐运行且无故障的解决方案。因此,主要重点是做到降低维护工作。此外,还需要考虑工厂运行期间的环境条件,有油和腐蚀性元素,如金属碎片等,也会与供能系统等部件接触,存在严重损害其功能的可能性。
 最终方案选择了igus E6系列拖链。在机器制造商为他的系统找到最终解决方案之前,他们研究了E4/轻型1640系列,发现拖链在设计上过于沉重、僵硬和棱柱形的特点,不适用于公司的特定应用情况。所以,易格斯向机器制造商提供了E6拖链的样品。

该系列拖链为用户提供了几个优点,首先除了高灵活性外,避免了传统的棱柱形设计,使运行更平稳,这一点对磨床是否实现最精准的操作很重要;其次,E6系列不受研磨过程中润滑油的影响;另外,该系列几乎无磨损和摩擦;最后,拖链的230°旋转运动是“简单”的旋转运动,而不是具有反向弯曲半径的运动。这样可以降低成本,应用设计简单,维护成本低。

此应用案例中涉及的产品系列

更多信息

任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_industry_manager_CN_30_1529076d46
程金松 Happy Cheng 机床行业经理
座机: 021-80366999
邮箱: hcheng@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_31_31519d424b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版