基础型flizz系统用于污水厂沉淀池的刮泥机
耐磨、耐腐蚀、耐高低温、可靠运行、低维护
背景:
拖链在特殊环境下的使用
在污水处理厂中,移动刮泥机在初沉池中,沿着初沉池上方的龙门架移动,每次需要将油脂、脂肪和沉淀污泥输送到水箱的末端,然后将其泵出并送至处理厂。现用的卷筒电缆在户外环境下并不是很好的选择。能源供应系统必须全年每天都在户外运行-在霜冻、强烈的阳光下、有时具有腐蚀性的环境中运行。需要的供能系统需要满足耐用性、可靠性并具备低维护的特性。
问题:
通常这种应用的经典解决方案是电缆卷筒,它在刮板桥上运行,并根据刮板的位置同步地收卷电缆。然而,正如Plauen污水处理厂负责人指出的那样,这样的系统可能会造成很多问题。当电缆放在水池顶部时,它会扭曲,在霜冻的条件下也会结冰。然后它像被刮刀刮过一样,必须更换。”
这种情况在Plauen厂发生过多次,那里需要处理约70000名居民的废水和当地工业废水,这会导致高昂的维修成本。由于电缆适应不了这些特殊的环境条件,因此维修次数频繁,成本高昂。在这种情况下,污水处理厂运营商寻找替代方案。
解决问题:
igus的基础flizz系统是污水处理厂的标准解决方案——维护需求少,最长可用于100米行程,耐气候影响,耐脏污,高性价比的全封闭完整系统。
基础型flizz系统在Plauen污水处理厂用于初级清理。在Plauen的大型污水处理厂中,igus的基础flizz系统为刮板桥可靠地提供能量。它取代了电缆卷筒,从那时起,初沉池的供能和信号供应一直平稳运行。这一系统是拖链和不锈钢外壳的组合,是专门为满足污水处理厂运行的要求而开发的。
当时igus正在研究一种新的污水处理技术标准解决方案,即igus的基础flizz系统,这是为移动设备如刮泥机、耙子和其他污水处理厂系统提供动力的完整解决方案。这是一条装满经过验证的chainflex电缆的E2拖链系列,能安全无故障地导引在一个防水的不锈钢外壳内运行。这个紧凑且坚固的系统也适用于地面和墙壁安装,能够实现无故障且低维护运行。
您可能感兴趣的是:
如有问题,您可以联系我们:
简况: