主页 > 行业案例 > 物流行业 > 在SRU管道中铺设经济高效的供能系统 >

在SRU管道中铺设经济高效的供能系统

易格斯拖链系统autoglide 5 在Gebhardt内部物流的实际生产应用中表现出色。

背景:
  • 所需产品:用于堆垛机的能源供应系统,作为母线槽系统的替代方案
  • 要求:适用于窄巷道,成本效益高、免维护、易于清洁、安装简便快捷
  • 应用领域:物料搬运
Gebhardt内部物流集团致力于开发和生产内部物流系统解决方案。从简单的输送辊到整套电子控制内部物流系统,这家家族企业在Sinsheim和Pirmasens的工厂自主生产所有产品,凭借70年的物流专业经验,在全球范围内广受青睐。
ECS_AP_FA_0622_autoglide_5_Gebhardt_Intralogistics_IA_3_b23101348e
问题
Gebhardt在Sinsheim运营着一个技术与测试中心,并将其用于生产供应。该中心内除了托盘输送和穿梭技术设备外,还安装了一台“猎豹”AKL堆垛机。在堆垛机的能源传输方面,传统上会采用母线槽,但这种系统存在诸多弊端:需要定期清洁和维护,集电器的触点易磨损,且在窄巷道中使用的成本相对较高。此外,包括光电管、发射器、接收器等所有相关组件的规划、项目设计和安装工作都极为耗时。
解决方案
易格斯研发的autoglide 5是一款适用于水平场合的创新型拖链系统,它完全无需导向槽,其结构借助一根固定在地面的缆绳构成。承载着能源、数据、液体乃至压缩空气传输电缆的拖链,能够在这根缆绳上以4米/秒的速度安全平稳地运行。
由于无需导向槽,车间地面可节省出50%的空间,清洁工作量得以减少,同时也免除了维护需求。另一个亮点是安装过程简便快捷:在Gebhardt公司,整套autoglide 5系统(包括所有电缆)的安装仅用了3小时;相对于使用母线槽,仅安装就需要1.5天,这还不包括数据传输的搭建时间。目前,Gebhardt使用这款易格斯系统已有一年,满意度非常高。
如有任何问题,您可以联系
中国行业经理
余飞 Henriqve Yu 物流行业经理
座机: 021-80366623
邮箱: hyu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_2_526ea1af96
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版