主页 > 行业案例 > 机床行业 > 机床自动化 > EMO展会 | 看易格斯如何为机床行业降本增效 >

EMO展会 | 看易格斯如何为机床行业降本增效

Cutting-edge常被用于机床领域。既可描绘为工具特点,又可形容一个高度创新的发展阶段。igus®致力于让这两种特性成为运动塑料的双重优势,其目的是精进技术,降低成本。您可以始终相信易格斯motion plastics®能为您和您的客户提供优势技术,并有效提高机器设备的可持续性。

德国EMO展会高光产品及服务

LCA_News_Overview_Rebel_gears_86fe66d298
ReBeL® 协作机器人
用于机器装卸和看护的协作机器人,负载重量达2kg,是由高性能塑料制成的机器人
SFP_PROD_tribo_tape_CN_1_53e009b418
iglidur® 耐磨带条
针对需要频繁维护的易磨损区域,例如机床床身部分,厚度仅为0.5毫米
ECS_PROD_ECS_PROD_E4_Q_64_L_DE_1_png_CN_1_4b8e2eff47
e-chain® E4Q.L拖链
节省40%的安装时间,保护高动态运动下的电缆,无需辅助工具即可手动打开
RCH_PROD_readychain_rack_203_D_print_4_1b064fa65c
readychain® p-rack装配拖链架
可定制、快速交付、可持续,是一款由增材制造工艺制成的拖链支架
DRL_PROD_drylin_comb_CN_3_a9500d46cf
drylin® WJRM
节省成本可达50%,运行更顺畅,适用于门区等

RCA_PROD_readycable_bouquet_1_33eac500dd
readycable® 装配电缆
多种品质电缆可选,定制化装配服务可在5天内完成,部分集成线束可24小时内发货
IGUS_SCR_iguversum_Automotive_DE_5_1619eef766
iguverse® 工业元宇宙
在虚拟空间中更快速地联合施工
FAT_0522_2_42b0159239
chainge® 拖链回收计划
以创新的方式推动循环经济向前发展
如有任何相关问题请联系我
中国行业经理
李军 Eno Li 装配电缆/装配拖链销售经理
座机: 021-80366859
邮箱: eli@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_11_3262a12965
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版