请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机器人行业 > 使用发那科的搅拌摩擦焊技术 >

使用发那科的搅拌摩擦焊技术

trifex for welding with Fancu在与Fanuc合作的创新开发项目中,我们成功研发了一款先进的机器人,它能够实现铝、铝合金、铜、钛及钢等多种难以传统焊接的材料之间的组合焊接。这一技术突破避免了额外焊接材料的需求,仅依靠精确的压力和摩擦力即可实现材料间的无缝连接。这种创新的连接方式不仅强度超越了原始材料,而且具有非常高的灵活性,即使在焊缝处进行90°弯曲也不会受到影响,展现了卓越的性能和可靠性。

公司:FPT INDUSTRIE SPA

联系人:Sig. Sebastiano Carlesso

国家:意大利

了解更多机器人拖链

需求
我们致力于创造既美观又高效的工业解决方案。在外观设计上,我们注重产品的视觉效果,确保拖链在运行过程中不会破坏整体美观,实现了工业美学与实用性的完美结合。在性能方面,我们追求极致的精确度和静音效果,确保机器人在操作过程中既精准又安静,为用户带来无与伦比的操作体验。同时,我们的设计充分考虑了机器人的运动自由度,不会限制其由Fanuc设定的运动范围,保证了机器人的最大灵活性和工作效率。
  • 视觉吸引力:无拖链环干扰,保持产品外观的整洁与美观。
  • 运动自由:机器人动作不受限制
igus 解决方案
为了维持平稳性,我们选用了TR. RS.60.RC.B型号的拖链系统(R代表固定端在右侧,C代表盖板,B代表TRE链的B版本)。这一型号以其卓越的高牵引力和易于填充的特性脱颖而出。特别值得一提的是,TRE.B系列的径向稳定性相对于TRC系列提高4倍,可承受更大扭转力。
在第二轴的旋转运动中,我们采用了Twister拖链,它以其卓越的承载能力和灵活的适应性,完美承担了第二轴的动态需求,确保了机器人在高速运动中的精确性和持久性。
ECS_AP_trifex_for_welding_with_Fancu_CN_3_cbee0ee2fc
ECS_AP_trifex_for_welding_with_Fancu_CN_1_67d7ffa07b
如有任何疑问,您可联系我们
ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
座机: 021-80366568
邮箱: hahe@igus.net
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版