请输入您需要搜索的内容

e-skin soft esd 系列

无尘室等级,适合小安装空间、ESD保护

ECS_PROD_e_skin_soft_ESD_DE_1_f595e759e9
久经考验的e-skin soft现在新推出了由静电耗散材料制成的版本。这可以防止静电场的形成,以及由黑色材料制成的e-skin soft运动而导致的突然放电。这款e-skin soft ESD适用于最高等级的无尘室,所需安装空间很小。
    精进技术    降低成本
  • 适用于需要静电防护的无尘车间。
  • 内部采用的Iglidur J材料隔片,减少内部电缆磨损。
  • 有20/24/28/40多种规格可选。
  • 拉链式结构,有小工具可实现快速拆装。
  • 相比于其他排管形式拖链,成本更低。
  • ESD材质可以降低因静电而导致的产品不良率。

     
    测试结果     可持续性   
  • 静电阻值≤109Ω
  • 无尘等级可达IPA class1级。

     
  • 寿命至少可达1000w次双循环。
  • 可提供最长4年质保证书。

     
更多关于ESD的拖链
180528_ESD_DSC_06930_1_54447e6b5d
ESD拖链可用于在制造过程中产生静电荷的电子元件或组件。 早在1992年,易格斯与PTB(德国联邦物理技术管理局)一起研制采用igmid G材料的拖链,可以抵抗表面漏电。在1998和1999年,根据DIN 53482认证,符合联邦贸易协会"ZH1/200"的标准,并具备ESD认证。
如有任何疑问,请与我联系
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版