从旋转到乐趣:圆周拖链用于PowerSplash水上游乐设施
电缆和软管在旋转门中的安全引导

在比利时Walibi游乐园里,PowerSplash过山车以100千米/小时的速度从45米高处发射冲向水中。在水上设施与排队大楼之间MACK公司设计这里有一个旋转门,乘客在安全上下的同时,另一艘船也可以顺利启程。易格斯提供了合适的解决方案——旋转模块。
背景:用于旋转门下方需要引导负载电缆、信号电缆和气动软管的导向装置要求:+/-180°电缆的移动 ,适用于高负载,使用寿命长,安装和维护要求最低行业:游乐设施给客户带来的益处:由两个垂直拖链和一个导向装置组成的模块化 igus 旋转供能系统可靠地在两个方向上移动电缆。该系统坚固耐用,节省空间,由我们的工程专家设计,交付后即可连接,并由我们根据要求进行安装。问题
MACK Rides 的设计师为 PowerSplash 配备了一个旋转门,作为车站建筑和过山车区域之间的车站。这些车站让乘客可以舒适地进出,而在另一侧,下一艘船也开始在轨道上行驶。供能系统需要许多合适的负载电缆、信号电缆和气动软管。它必须能够在两个方向上将电缆旋转 180°。旋转平台直径为 12.4 米,高 4.9 米,连同两艘船一起,重量为 40 至 59 吨。
解决方案
igus 工程团队提供了完美的解决方案:模块化旋转供能系统,由导轨中的双侧安装拖链。它确保旋转运动和圆盘的运动得到实施,并安全地引导电缆。借助特殊形状的拖链支撑,可以运行过程中发生的任何高度偏移得到修正。为了节省时间、金钱和精力,PowerSplash 设计师选择了即用型预装配拖链系统,我们的工程团队将其直接安装在旋转盘下方。
您可能感兴趣的是:

圆周运动应用
易格斯旋转供能系统来实现圆周运动应用。在最小的的空间实现最大旋转角度。同时配备CAD配置器可以快速有效配置旋转供能系统。

预装配拖链
igus易格斯预装配拖链,包括拖链、电缆、介质管、及接头钣金件等配件,根据应用提供定制方案及图纸,一站式采购,即装即用。

易格斯所有产品升至4年质保
对所有通过易格斯寿命计算工具选型购买的产品,自交付之日起,易格斯提供长达4年的保修服务。在保修期内,用户依照寿命计算器提供的耐久次数或时间,以先到者为准,易格斯可免费提供更换件。
此项质量承诺旨在使用户相信:依赖我们的测试实验数据就可以完全正确地把产品用到他们的个性化环境中,而且,还能找到一些成本更低又运行可靠的备选方案。