请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 岸电连接 > 用于游轮岸电的拖链系统 >

用于游轮岸电的拖链系统

LNG混合动力驳船:开创性项目将登船桥与能量管理系统相结合

贝克尔船舶系统公司与爱达邮轮公司携手,启动了全球首个LNG混合动力驳船(海上航行船舶)的创新项目,旨在为停泊在港口的邮轮提供电力供应。迄今为止,除汉堡外,欧洲其他港口尚未实现邮轮岸电供应。由于永久安装系统通常耗时较长且成本高昂,各港口一直避免采用。

  • 所需产品:拖链电缆系统、iglidur® 滑动轴承
  • 应用要求:潮汐、波浪形成和驳船运动,IEC 80005,天气影响
  • 行业:岸电
  • 应用成果:igus®研发的获得海事认证的拖链系统,采用滑动轴承实现免维护
ECS_AP_vector_2016_DE_1_668525ebb1
遇到的问题
ECS_AP_vector_2016_DE_2_1e53537b46
为了给邮轮供电,LNG混合动力驳船需要与码头现场的相应接线盒相连。为此,需要将4根电源线、1根中性线、2根控制线和1根光缆传输到岸上。在汉堡港,需要考虑到大约3.6米的常规潮汐(水位变化)、过往船只造成的波浪以及LNG混合动力驳船的持续移动。此外,设计和制造时还需满足IEC 80005标准和造船级要求,并考虑港口的天气条件。LNG混合动力驳船上的安装空间极为有限,这给开发工作带来了特别大的挑战。
解决方案
ECS_AP_vector_2016_DE_3_8be50cced1
贝克尔船舶系统公司委托易格斯公司开发了一套电缆拖链系统,该系统获得了船级社Bureau Veritas的海事认证,用于连接马格德堡港的LNG混合动力驳船与泊位的连接平台或接线盒。该电缆拖链系统同时作为驳船的登船桥或通道。该系统由基座框架、升降元件、倾斜框架、回转支承、伸缩式登船桥、拖链(含电缆和连接器)等组件构成。为确保系统尽可能减少维护,同时配备了iglidur®滑动轴承等组件。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版