主页 > 行业案例 > 农机行业 > 用于驾驶室的部件 >

用于驾驶室的部件

起重机、农业机械和工程机械等设备长期在耕地、工地或港口运行,为了确保其安全和工作效率,它们的驾驶室也设计必须满足高质量标准。因此,驾驶室的任何可移动位置,例如座椅调节、操控元件或显示器调整结构,都必须平稳运行。

得益于drylin® 直线滑动轴承和 iglidur® 滑动轴承干运行的特点,它们无需维护和润滑,无噪音,对污垢、灰尘和腐蚀不敏感。因此,它们适合在施工环境中使用,并有助于延长驾驶室的使用寿命。您将在此处了解有关产品、安装位置和优势等更多信息。

农机驾驶室
IGUS_3_DSTILL_cockpit_agriculture_1_6b68af332b
起重机驾驶室
IGUS_3_DSTILL_cockpit_material_handling_1_839f943fb0
工程车驾驶室
IGUS_3_DSTILL_cockpit_building_site_1_db28f0d466
农业机械驾驶室的轴承和拖链
IGUS_3_DSTILL_agriculture_tractor_operator_20cabin_1_c32fe26fb7
配备 Onfield 4.0 的驾驶室
农业机械驾驶室设计的最新趋势是 Onfield 4.0 驾驶室。拖拉机或联合收割机等收割机通常已经由 GPS 控制,并配备了广泛的传感器技术。数字网络将继续增加,以便农民即使在低工作量下也能保持生产力。然后,统计等办公任务也将在农机中执行。因此,具有灵活调节选项的显示屏将更加突出室内设计的特点。此外,驾驶座椅也必须特别灵活,以便于调节并能够向侧控制台旋转。
显示器和座椅的直线调节
DRL_PROD_WK_10_40_T20_01_AL_1_cebf6d71c3
  • 产品: 直线导向装置类型 drylin® W 直线滑动轴承或微型导向型 drylin® N 直线滑动轴承
  • 优点: 免润滑 ✓ 耐脏污且坚固 ✓ 耐用 ✓ 安静运行 ✓
驾驶员座椅旋转的电缆导向
ECS_3_DSTILL_RBR_static_system_2_89afd1e22d
  • 产品: e-chain®旋转供能反向弯曲,弯曲半径小,E2.1 系列
  • 优点:旋转角度可达 360° ✓ 重量轻 ✓ 紧凑 ✓ 防腐蚀 ✓
转向柱和后视镜调整
iglidur_C2_AE_Q290_3c413bee60
  • 产品:iglidur ®G型或iglidur® J型轴承
  • 优势:抗冲击和冲击 ✓ 高负载能力 ✓ 耐脏污 ✓ 免润滑和免维护 ✓
驾驶员座椅的电缆导向
ECS_PROD_E2_C_21_J_view_2_e3c2f50431
  • 产品: 拖链 E2.1
  • 优点: 使用寿命长 ✓ 运行特别安静 ✓ 易于填充和安装 ✓
控制元件的电缆导向
LCA_PROD_RL_DP_triflex_connection_DE_1_a9920cad1c
  • 产品: 多轴拖链 triflex®
  • 优点:用于扭转和旋转运动 ✓ 电缆安全导向 ✓

起重机驾驶室的轴承和拖链
IGUS_3_DSTILL_cockpit_material_handling_1_839f943fb0
灵活的座椅,实现更高的安全性和更高的工作效率
无论是在建筑起重机、港口起重机还是多式联运起重机中。现代起重机驾驶室的主要特点是驾驶员座椅具有多种调节选项。这不仅适用于可灵活调节的头枕和扶手。为保证驾驶员在负载提升过程中视野足够开阔,座椅应能够以线性方式向前和向后移动,并且易于倾斜。这确保了高生产效率和高安全性。起重机驾驶室的其他调整结构还包括滑动显示器和控制元件,以及主开关。
显示屏和座椅调节
DRL_PROD_WK_10_40_T20_01_AL_1_cebf6d71c3
  • 产品: 直线导向装置类型 drylin® W 直线滑动轴承或微型导向型 drylin® N 直线滑动轴承
  • 优点: 免润滑 ✓ 耐脏污且坚固 ✓ 耐用 ✓ 安静运行 ✓
主开关轴承
igubal_EGLM_10_J_37171c2d70
  • 产品: igubal® EGLM 球面滑动轴承
  • 优点:耐腐蚀 ✓ 高阻尼性 ✓ 抗冲击 ✓
座椅中的电缆导向
ECS_PROD_E2_C_21_J_view_2_e3c2f50431
  • 产品: 拖链 E2.1
  • 优点: 使用寿命长 ✓ 运行特别安静 ✓ 易于填充和安装 ✓
门铰链
IGL_PROD_iglidur_RN_56_SM_1_373d0e5e2a
  • 产品:滑动轴承 iglidur® G
  • 优点: 非常好的摩擦系数 ✓ 耐边缘压力 ✓ 耐冲击和冲击 ✓ 对污垢和灰尘不敏感 ✓
挡风玻璃雨刮器的轴承
iglidur_H2_SM_CMYK_148db602d3
  • 产品: 滑动轴承 iglidur® H2
  • 优点: 低吸湿性 ✓ 耐腐蚀 ✓ 高度耐介质 ✓ 经济 ✓

建筑工程车辆驾驶室的轴承和拖链
IGUS_3_DSTILL_cockpit_building_site_1_db28f0d466
重型设备的安全性
对于重型机械,如挖掘机、轮式装载机、履带式车辆或运输车等,驾驶室的设计对运行安全极其重要。驾驶室应具有高度的舒适度、良好的视野和自然的坐姿。座椅需要有广泛的调节范围,例如通过扶手和头枕上的线性导轨或靠背上的滑动轴承调节,为每位驾驶员提供正确的座椅位置。它们还必须在接触污垢和高湿度的情况下免维护工作。此外,驾驶员必须能够平稳、无障碍地操作控制仪器。通过使用减振、免维护和免润滑的轴承可以满足这一要求。
显示屏和座椅调节
DRL_PROD_WK_10_40_T20_01_AL_1_cebf6d71c3
  • 产品:直线导轨 drylin® W 或drylin® N
  • 优点: 免润滑 ✓ 耐脏污且坚固 ✓ 耐用 ✓ 安静运行 ✓
操纵杆轴承
igubal_EGLM_10_J_37171c2d70
  • 产品: igubal® EGLM 球面滑动轴承
  • 优点:耐腐蚀 ✓ 高阻尼性 ✓ 抗冲击 ✓
座椅中的电缆导向
ECS_PROD_E2_C_21_J_view_2_e3c2f50431
  • 产品: 拖链 E2.1
  • 优点: 使用寿命长 ✓ 运行特别安静 ✓ 易于填充和安装 ✓
扶手调节
DRL_PROD_NSVZ_27_NSVA_27_NSVK_27_1_c31fb7a056
  • 产品: drylin® 紧凑型直线滑动轴承
  • 优点: 免润滑 ✓ 耐脏污且坚固 ✓ 耐用 ✓ 安静运行
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版