请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > 拖链系统安装调试服务 >
FA_0814_D_3_4af15525c6

拖链系统安装调试服务

从替换单个拖链链节到完成重大的​现代化项目,从单个组件装配到整个系统组装,易格斯都拥有多年的产品专业知识和项目安装经验,我们可以为用户提供​36 个月的质量保障​* 。

易格斯拖链安装服务的优势

  • 产品使用寿命有保障,故障率低
  • 安装人员专业素质高,施工快,节省项目时间和成本
  • 服务费用稳定,减少安装与维护采购流程中的行政工作
  • 安装时间可预估,有助于用户做好生产计划,提高设备利用率
  • 完善的国际服务网络,全球73个国家或地区都有业务团队,无论用户的设备在哪里,我们都能快速相应,回复时间端、安装成本低、质量可靠
  • 快速灵活的安装服务,适合需要紧急情况或者计划有变化的情况,只需要和我们联系,我们将为您提供专业的解决方案
  • 所有产品直接由易格斯提供,质量有保障,包括现场设计、项目施工、安装、调试、维护等等

易格斯拖链安装服务范围** 

全新安装

  • 记录施工现场的条件
  • 规划和安装协调
  • 根据需要,组织安装设备(脚手架、伸缩式工作平台、随车起重机、起重机、横梁等)
  • 在您的现场应用中快速、完美地安装整个拖链系统
  • 初始运行和系统保障

现代化升级/老旧改造

  • 免费现场测量
  • 项目规划和详细建议书
  • 规划和安装协调
  • 根据需要拆除现有系统
  • 快速安装和调试完整的供能拖链系统
  • 维护服务/系统质保

监测

  • 评估拖链、导槽和电缆的技术状况
  • 检查机械功能和行程终点(试驱动)
  • 检查、测量和评估磨损程度
  • 检查堵塞物和障碍
  • 确定维修和维护需求
  • 报告缺陷和风险
  • 优化建议/可采取措施的建议
  • 记录在清单/检查报告中

维护

  • 评估拖链、导槽和电缆的技术状况
  • 检查机械功能和行程终点(试驱动)
  • 检查、测量和评估磨损程度
  • 检查堵塞物和障碍
  • 消除可能损害供能拖链系统安全运行的污染(粗糙的杂物)
  • 检查螺栓连接和扭矩(随机样品)
  • 电缆/去应力调整(如有必要)
  • 小型维修,如替换有缺陷或缺失的横杆
  • 报告缺陷和风险
  • 优化建议/可采取措施的建议
  • 记录在维护手册/测试报告中

 

易格斯智能监测和维护

预测性维护:i.Cee

  • i.Cee:[Cee意为to see看见]代表易格斯的预测性维护功能
  • 精准维护预测
  • 防止停机或质量损失
  • 支持各种输入选项(西门子PLC­连接、集成加速度­传感器EC.W/EC.IM和OPC­UA­servers等)
  • 可自定义输出方式(物联网­云­仪表盘、本地 HTTP­仪表盘、SMS、FANUC­field­系统集成等)

智能状态监测:i.Sense

  • i.Sense:[Sense意为感知]代表易格斯的状态监测功能
  • 可定期或持续检测机器的状态
  • 使用速断设置避免崩溃
  • 通过模块记录数据
  • i.Sense EC.P:拖链推拉检测
  • i.Sense EC.B:拖链断裂检测
  • i.Sense CF.P:电缆预紧力监测

* 质保适用于易格斯组件在约定的技术参数范围内因磨损而出现的故障。 

** 并不是所有国家的客户都能享受到上述易格斯安装服务,具体请咨询您的当地联系人。

ECS_AP_projects_service_history_CN_1.jpg项目历史概览

从1992年的驾驶模拟器,到2007年捷克一家褐煤电厂创记录的拖链行程,再到2020年一台多轴车床中的高速RBR。

查看详情

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版