端午节6月18日18:00 - 6月21日23:59 期间因服务器搬迁,网站将暂停访问
查看详情
请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 无尘室兼容的GLO.CR滚轮立柱 >

无尘室兼容的GLO.CR滚轮立柱

图片未找到
图片未找到
非常低的颗粒排放,得益于优化的滚轮表面设计
无尘室作为现代工业生产中至关重要的环境要求之一,被广泛应用于精密仪器、半导体制造、生物医药等领域。然而,无尘室的运行过程中常常面临着一些挑战,特别是在长距离行驶过程中。无尘室兼容的滚轮立柱是一项对长行程运行特别适用的创新技术。在长距离行进过程中,滚轮立柱为无尘室拖链E6.52系列提供了坚实的支撑,有效避免了滑行带来的不稳定因素。

technical data for glo.cr

    精进技术    降低成本
  • 滚轮立柱可实现无滑行的长行程
  • 使无尘室拖链的优势也适用于长行程
  • 通过弹簧弹力和电机驱动(可选)解决支撑滚轮在弯曲半径处消失的问题
  • 非常低的颗粒排放,得益于优化的滚轮表面和用弹簧代替碳纤维棒

 

    测试结果     可持续性   
  • 带4个滚轮立柱和E6.52拖链的完整GLO.CR.56系列系统获得了IPA颁发的ISO 5级认证

     
  • 无尘室中无颗粒物排放,产品不会被污染
图片未找到
  • 1、无尘室兼容的滚轮立柱
  • 2、电机控制的滚轮使接触最小化
与无尘室兼容的滚轮支架配合使用的E6系列拖链
图片未找到
  • 1、E6拖链使用寿命长,运行极其安静且振动小(低振直线驱动)
  • 2、极大减小了拖链滚动过程中的多边形效应
  • 3、Rheinland技术检测证明E6系列运行时的噪音极小

相关在线工具:

如有任何问题,您可联系我们:
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版