90 秒出餐!易格斯助力披萨机实现智能无人化运行
按下按钮,短短 90 秒就能拿到热气腾腾的现烤披萨 —— 来自奥地利的 BistroBox 自助披萨售卖机,把 “即点即享” 做到了极致。这款机器藏着一个大亮点:它设计了全自动披萨烤箱,将冷藏、取餐、拆包、烘焙、出餐等步骤全部整合在一台设备里。而保障整套系统高效稳定运行的核心,在于一系列免维护运动塑料技术方案。
问题与挑战
这台披萨机要求结构紧凑,内部传动系统需持续运转:平台需完成从 3℃冷藏区取料、300℃烤箱烘烤到取餐口精准送料的全流程作业,期间涉及伸缩、旋转、升降等多维度动作。为实现 90 秒内的高效稳定闭环运行,轴承技术必须攻克以下三大关键技术难题:
- 免维护:作为 24 小时连续运行的自助设备,需避免因轴承维护导致的频繁停机,确保系统长期无故障稳定运行;
- 宽温域适配性:需在 3℃冷藏环境至 300℃高温烘烤的极端温差区间内,保持稳定的传动性能;
- 食品级卫生标准:鉴于设备直接关联食品加工输送,所有轴承部件需杜绝润滑剂泄漏等污染隐患,严格符合食品行业卫生规范。

解决方案
核心传动组件:多轴搬运机器人
机器人从冷冻柜取出披萨,送到拆包平台,取放废弃包装,取披萨并送到输出舱的一系列动作。进给速度为 66mm/r,同步带张紧力150N,具备高速、低噪音、高耐用性优势。其采用无润滑设计,实现完全免维护运行,既从源头规避了油污污染风险,又能适配冷冻区至烤箱的宽温域工作环境。
拆包旋转: PRT-02-20-AL 回转环轴承
回转环轴承为披萨拆包工序提供旋转动力支持,可驱动平台带动披萨绕自身轴线精准旋转,高效完成包装分离作业。
烤箱门驱动: igubal GERMF-04 U型夹
U型夹承担烤箱门启闭机构的支撑与传动功能,具备耐高温、耐磨损特性,确保烤箱密封性能优良,烘烤温度恒定可控。
低摩擦轴承 :xiros滚珠轴承
xiros 工程塑料滚珠轴承符合 FDA 标准,免润滑免维护,杜绝食品污染,抗污耐腐蚀;轻量化且低摩擦,助力披萨传动组件高效运行,降低运维成本。
精准伸缩:3D 打印齿轮、齿条
用耐磨材料 i3 激光烧结的方式打印而成,尺寸完全定制,搭配齿条让平台能精准伸出、收回,平稳接送披萨。
兼具经济性与卫生性,实现多方价值共赢
多轴机器人及运动塑料方案为 BistroBox 带来显著应用价值: 全系列轴承部件的免维护特性,大幅降低设备运维成本与停机损失; 润滑设计从根本上杜绝食品污染风险,完全契合食品行业卫生标准; 系统整体具备高耐用性,可支撑设备长时间高强度连续运行,保障 90 秒快速出餐的稳定兑现。对于终端消费者,90 秒高效出餐与食品卫生安全的双重保障,提升了消费体验的便捷性与可靠性;对于运营方,免维护设计减少了后期运维投入,实现降本增效。