请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无人机 > 用于环境科学监测的固定翼遥感无人机 >

用于环境科学监测的固定翼遥感无人机

轻质xiros塑料滚珠轴承满足了无人机对重量的严苛要求

应用背景

空间系统研究所(IRS)测试并且演示了遥感无人机的远程控制,在演示中,无人机"Stuttgarter Adler"需要搭载不同的仪器,执行包括采集环境数据、验证双向反射率分布函数等各种科学任务。"Stuttgarter Adler"无人机是航空航天的研究员专门为这些任务开发设计和制作的,在安全等级方面,它远远高于一般飞行爱好者的飞机,同时它又拥有很大的机身,其电力推进系统位于机翼单元的两个发动机短舱内。"Stuttgarter Adler"总重量25kg,可以搭载5kg的负载,飞行时长可达30分钟。"Stuttgarter Adler"搭载的仪器包含三台可见光和红外光摄像机,一台光谱仪,一台热红外摄像机。这些相机在可见光和近红外光谱范围内的地面分辨率高达10厘米,而在热红外范围内的分辨率为30厘米。为了能获得测量数据,飞机将在测量区域上空绕轨道飞行,从而从不同角度拍摄照片。为此,搭载的摄像机必须安装在枢轴平台上,以便以不同的滚转角将镜头指向目标区域。在枢轴处安装的轴承,要求重量越轻越好。

解决方案

为了满足承载能力,IRS选用了带安装固定法兰的xiros玻璃滚珠轴承,这种轴承不仅能补偿安装公差,而且重量轻,在采集数据时动作敏捷,另外它无需加额外的润滑剂,长期使用的表现很稳定且安静。相对于传统的金属轴承,xiros是性价比更高的选择。

xiros塑料滚珠轴承内外圈由基本的塑料、固体润滑脂、纤维混合而成,滚珠由玻璃或者塑料、不锈钢制成,滚珠保持架采用易格斯研发的自润滑塑料xirodur B180材料、或者PA、PP、PEEK制作,由于重量轻、无磁、耐化学腐蚀,它可以应用于诸如无人飞行器、医药、包装、食品加工、半导体等各种行业。了解更多xiros产品信息 

图片未找到
重量仅25kg的Stuttgarter Adler 无人机外观
图片未找到
带法兰滚珠轴承被安装在摄像机调整机构中
图片未找到
三台摄像机位置
任何应用相关的问题请联系我
吴俊伟
吴俊伟 George Wu 行业专家
座机: 021-80366453
邮箱: gwu@igus.net
吴俊伟
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版