请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > 2026年直线模组新品 >

2026年直线模组新品

这里汇集易格斯drylin 线性模组最新产品与技术动态,持续按客户需求迭代升级。我们每年推出多款新品,让您快速找到适配工况的免维护、智能、环保线性驱动解决方案。

DRE_GEN_HMI_2026_SLW_1040_10_X25_E7_A_Web_XX_1_74549ba99b
drylin SLW 洁净/无尘室线性模组
专为洁净/无尘室场景研发,通过德国弗劳恩霍夫 IPA 研究所ISO 3 级环境实测,达到ISO 14644‑1 标准 ISO 4 级(无尘室最高等级之一)。配备dryspin DS10x25 大导程丝杆,进给速度最高可达40mm/s,免润滑、低颗粒物排放,适用于半导体、精密检测等高敏感生产与测试工艺。
ZLW‑ES‑EX
DRE_GEN_HMI_2026_ZLW_ESD_Web_XX_1_a230389ad5
防静电线性模组(ESD 防护)
  • 可靠防静电放电保护
  • 经 ESD 学院认证,符合IEC 61340‑5‑1:2024
  • 两种安装宽度:50mm 窄款(狭小空间)/ 120mm 宽款(高刚性支撑)
  • 不锈钢材质,配iglidur X轴承衬垫
drylin SLX‑Protect
DRE_GEN_HMI_2026_SLX_PT_Web_XX_1_24a72d6bb9
丝杆驱动线性执行器
  • 全封闭金属外罩,防护等级更高,运行更可靠
  • 多槽位(10 型 B 槽)与丰富安装孔,装配便捷
  • 支持手动调节与电动驱动两用
drylin ZLX‑Protect
DRE_GEN_HMI_2026_ZLX_PT_Web_XX_1_cc78dd48da
同步带驱动线性执行器
  • 全封闭金属外罩,最大化运行可靠性
  • 多槽位与灵活安装方式,大幅简化装配
  • 支持手动调节与电动驱动
SLW‑0620‑FL‑ES‑X
DRE_GEN_HMI_2026_SLW_0620_FL_ES_X_Web_XX_1_ae258a6c97
极宽温线性模组
  • 全不锈钢结构
  • 配备iglidur X滑动轴承,适用 -100℃~+250℃ 极宽温区间
  • 导程灵活可选:1–25.4mm / 转
NTM‑45
DRE_GEN_HMI_2026_NTM_Web_XX_1_51d3a3481a
电动伸缩推杆(无 PTFE、PFAS 合规认证)
  • 强劲电动伸缩结构,无级行程最长可达500mm
  • 涂层:iglidur IC‑05PF(PFAS 测试认证)
  • 电机安装角度:0°
  • 无 PTFE、无 PFAS,满足环保与食品 / 医疗合规要求
GRR‑30
DRE_GEN_HMI_2026_GRR_30_Web_XX_1_94a733c491
龙门 / 悬臂 Z 轴模组
  • 轻量化高刚性 Z 轴,适用于大型龙门与悬臂结构
  • 最大行程1500mm
  • 最大负载25kg
  • 免润滑、低维护
技术资料:极低温环境驱动技术白皮书
极低温与温度剧变会改变材料物理特性、引发热胀冷缩与结露,直接影响电机、控制系统与直线模组可靠性。本白皮书解析-40℃工况下塑料、电机、控制系统与直线模组的特殊挑战,并通过材料定制 + 系统优化,提供深冷应用安全稳定解决方案。
DRE_GEN_DRE_GEN_Mock_up_whitepaper_sub_zero_temperature_solutions_for_drive_technology_CN_1_392cf1236e
如果您对驱动技术感兴趣或有疑问,欢迎联系我
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
陈明杰 Jacky Chen 驱动技术产品经理
座机: 021-80366698
邮箱: jachen@igus.net
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版