请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 2025年直线模组新品 >

2025年直线模组新品

每年,我们都会向市场推出新产品,以便您能为自己的应用找到最适合的产品。与此同时,我们的产品正变得越来越智能、更便于使用且更环保。在本页面,您将了解到我们直线驱动领域的2025年最新产品。

图片未找到
NTM 电动伸缩扩展组件
NTM-45是drylin直线产品系列中的电动伸缩标准模组。它操作便捷,抽屉、桌子或隔板只需按一下按钮,即可实现伸缩。NTM-45的伸缩导轨最大行程可达500毫米,伸展后长度为1000毫米,能满足多种伸缩需求。

NTM-45的伸缩导轨设计十分出色,最大行程可达500毫米,伸展后的长度可达1000毫米,能够满足多种场景下的伸缩需求。它继承了drylin产品一贯的自润滑、免维护特性,运动元件采用耐磨塑料滑动膜,取代了传统的滚动体,不仅结构简单,而且运行时几乎无声,为用户带来安静、高效的使用体验。
SLX
图片未找到
丝杠模组
  • 可手动调节,也可电动
  • 有多个凹槽(10 B型),紧固方式可选,易安装
  • 行程可达1000mm
  • 100%免润滑
DLE-DA-ZLX
图片未找到
双轴同步带模组
  • 即买即用的双轴系统,由两个ZLX轴、电机、减速箱以及连接轴组成
  • 适用于500×500mm的大型工作面
  • 由多个凹槽,组装附件更容易
  • 100%免润滑
ZLW-1050-ES-EX
图片未找到
可导电同步带直线模组
  • 适用于需要防静电的应用,例如粉末涂料、喷涂系统、面粉生产和测量装置
  • 导轨中心距50mm,行程长度可达2m的窄型设计
  • 100%免润滑
ZLW-1050-ES-FDA
图片未找到
不锈钢同步带直线模组
  • 导轨中心距50mm,行程长度可达2m的窄型设计
  • 滑动膜、齿形带等材料符合FDA要求
  • 可快速清洗,减少停机时间
  • 100%免润滑
SLW-BB-0620
图片未找到
双滑台微型模组,带左/右旋螺纹
  • 两个滑台同步移动
  • 因为丝杠为左/右旋螺纹,滑台的移动方向相反
  • 微型模组的行程可达200mm
SLW-0620-FLZ
图片未找到
无轴承间隙丝杠微型模组
  • 滑块采用可剖分式,间隙小
  • 定位精度高
  • 两个尺寸可选
  • 银色或黑色氧化铝
SLWC-BB-0620
图片未找到
不锈钢微型模组,FDA
  • 滑台22x32 mm,DS6.35快速丝杠
  • iglidur A160 滑动膜和螺母符合FDA
  • 可快速配drylin E电机
  • 100% 无需润滑
SLW-XY-BB-0620
图片未找到
无间隙微型十字平台
  • X和Y向独立调节
  • 适用于狭小的安装空间
  • 银色或黑色阳极氧化铝
  • 行程长度可达100mm
SLW-XY-10120
图片未找到
宽面十字平台
  • X和Y向独立调节
  • 工作区域500×500mm
  • 坚固、宽大的承重表面
  • 行程长度可达500mm
SLR-60
图片未找到
重载直线模组
  • 承重达625公斤
  • 可带一或多个滑块
  • 定位销轻松对准,无需额外的夹具
  • 多种连接可选,快速组装,设计灵活
SLR-60配件
图片未找到
  • 手动附件对用户友好,符合人体工程学
  • 转角驱动器、位置指示器、手轮和手动夹具,扩展了我们的SLR直线模组的系统功能
  • 免润滑,经济高效
直线模组产品专家
图片未找到
易格斯直线模组团队由四位专业专家组成,他们经过严格培训,具备深厚技术背景和丰富经验。无论是技术难题还是创新项目推进,都能提供精准、高效的解决方案,助力项目落地。咨询过程便捷,线上即可快速响应需求。如需深入交流,专家可实地考察,面对面沟通,让您直观了解产品和服务。

drylin传动技术应用场景广泛,与客户需求高度契合。我们致力于为客户提供真正的附加价值,这始终是团队的动力源泉。我们提供包含电机和控制系统的完整解决方案,还涵盖气候测试、安装服务等全方位支持,全方位满足您的需求。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版